1 1/8 N CTL
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Welle, 60 Case, 1.1248 / 1.1250 in Durchmesser, Klasse N, Stahl, Min. 60 Rockwell C, Abgelängt, 202 in Lang +/- 1/32"
Lead Time:
1 Day *
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
**Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
- Zur Verwendung mit Nadelrollenlagern
- Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
- Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra.
- Rundheit innerhalb 0,00005 Zoll (1,27 µm)
- Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ.